설명
귀사의 이점
- 최고 품질의 요구 사항을 위한 정밀 쐐기 후크 공압 척
뛰어난 기계가공 공정 지원 - 매우 큰 관통 구멍
모든 표준 파이프 지름의 기계가공 - 고효율의 쐐기 후크 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 개방 및 폐쇄 절차 모니터링
선반 척의 공정 신뢰성 있는 작동 - 압력실의 신속한 환기
더 짧은 공정 시간 - 척에 통합된 공압 실린더
유압 실린더가 없는 선반에 특히 적합 - 밀폐형 가이드웨이
냉각수와 칩으로부터 최적의 보호 - 분배기 링을 통한 공기 공급
매우 간단한 척 제어 - 시스템 압력에서 높은 고정력
기계가공 동안 공정 신뢰성 보장 - 낮은 소음 발생량
건강 보호 강화 - 모든 방향에서 강화 및 그라운드 처리된 내식성 기능 구성품
긴 수명 주기 보장
옵션 및 특별 정보
- 기계가공 로드 및 파이프용 기기
슝크의 ROTA TB2 공압 파워 척은 광업 및 건설 부문은 물론 석유 산업용 로드와 파이프의 기계가공에 새로운 표준을 세웁니다. 예를 들어, 외부 치수는 소형이지만 ROTA TB2는 최대 560mm에 이르는 극단적으로 큰 관통 구멍을 갖추고 있습니다. - 6바의 공기 압력에서 이미 최대 280kN의 매우 높은 고정력을 달성하며 특정 작업에 적합하도록 쉽게 적용할 수 있습니다. SCHUNK ROTA TB2의 가장 중요한 기능 구성품에는 내식성 코팅이 적용되어 서비스 수명이 대폭 향상되었습니다.