CELSIO JIS-BT 50 Ø32x100
Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
ID 208549
CELSIO JIS-BT 50 Ø32x100, Upínače nástrojů
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
- Uchopovací průměr: 32 mm
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 750 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | CELSIO |
| Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 62.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 62.0 |
| G | M16x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 750.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání