ER 16 P HSK-A 100x130
ER Precision collet chuck
ID 1472616
ER 16 P HSK-A 100x130, Toolholders
- ER Precision collet chuck
- Series: ER Precision collet chuck
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Projecting length: 130 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | ER Precision collet chuck |
|---|---|
| Series | ER Precision collet chuck |
| Toolholder interface | HSK-A 100 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| ER clamping size | ER 16 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 130 mm / 5.1" |
| Projecting length L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 101.0 |
| G | M11x1 |
| Weight [kg] | 2.8 |
| Coolant-proof | yes |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání