ER16 P HSK-A63x100
ER 정밀 콜릿 척
ID 1349225
ER16 P HSK-A63x100, 툴홀더
- ER 정밀 콜릿 척
- 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | ER 정밀 콜릿 척 |
---|---|
시리즈 | ER 정밀 콜릿 척 |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
ER 클램핑 크기 | ER 16 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 34 |
D3 [mm] | 28 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
투영 길이 L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 74 |
G | M11x1 |
중량 [kg] | 1.06 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능