arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MES CF JIS-BT 40 Ø32x50 Vergelijkbare illustratie

MES CF JIS-BT 40 Ø32x50

Beitelkop-opnemers

IDnr. 23004363

MES CF JIS-BT 40 Ø32x50, Gereedschapshouders
  • Beitelkop-opnemers
  • Reeksen: Beitelkop-opnemers
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Draad in klemdiameter: M16
  • Uitstekende lengte: 50 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout
Technologie Beitelkop-opnemers
Reeksen Beitelkop-opnemers
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
Klemdiameter D1 32 mm
Schroefdraad spanbout G M16
D2 [mm] 78.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 23.0
L11 [mm] 24.0
Gewicht [kg] 1.98
Cool Flow-variant ja
Standaardlengte ja

Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport

Levering
Inclusief spanbout

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar