arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1.5x45 유사 그림

TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1.5x45

다각형 툴홀더

ID 225912

TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1.5x45, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 32
  • 클램핑 지름: 1.5 mm
  • 투영 길이: 45 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース HSK-A 32
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 17.8
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.13
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。