arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M HSK-A 50 Ø3x60 유사 그림

TRIBOS-M HSK-A 50 Ø3x60

다각형 툴홀더

ID 25005708

TRIBOS-M HSK-A 50 Ø3x60, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 50
  • 클램핑 지름: 3 mm
  • 투영 길이: 60 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 1.5 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-Mini
Attacco portautensile HSK-A 50
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 15.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 34.0
Coppia min. [Nm] 1.5
Peso [kg] 0.3
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta