TRIBOS-R HSK-A 63 Ø25x105
ID 233337
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-R
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 25 mm
- 투영 길이: 105 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 270 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-R |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 60.0 |
| D3 [mm] | 63.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 105 mm / 4.1" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 79.0 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 270.0 |
| Gewicht [kg] | 1.38 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar