TRIBOS-R
다각형 툴홀더
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
TRIBOS-R은 독특한 다각형 벌집 구조 및 증가된 외부 직경을 통해 반경 방향 강성과 감쇠 기능 간에 최적의 비율을 구성함으로써 최상의 동적 흔들림 특성을 제공합니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 최대 반경 방향 강성
최적의 작동 평활도와 공작물에서의 뛰어난 형상 공차 및 위치 공차 - 탁월한 진동 감쇠
금속 절삭 공정에서 측면 편향이 없고 전체 시스템의 안정화: 스핀들 – 공구 홀더 – 절삭 공구 - 포괄적인 호환성
TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 최상의 런-아웃 특성
형태 정확도, 표면 품질 및 형태와 위치 공차 면에서 최상의 결과 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E - 축방향 길이 조절
10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정 - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속에 적합합니다. - 높은 유연성
슬롯형 또는 냉각수 방수형 중간 슬리브의 사용으로 인한 여러 직경의 클램핑 - 회전 대칭 디자인
회전 대칭 설계는 간섭 윤곽을 최소화하고 고속 회전을 보장합니다.