TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 205251
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-S
- Interface do porta-ferramentas: HSK-E 25
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Comprimento de projeção: 50 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 5 Nm
Technische gegevens
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-S |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-E 25 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN 69893-5 |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 35.6 |
| L6 [mm] | 40.0 |
| Min. torque [Nm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Design rotacionalmente simétrico
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Sem rosca para conexão do tubo de lubrificante de refrigeração
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta