Changement de mors de serrage sans outil en moins de 60 secondes
Le système à changement rapide de mors RAPIDO permet de remplacer le mors en quelques secondes sans utiliser d'outils. Les mors peuvent être changés manuellement ou automatiquement en moins de 60 secondes. En particulier dans le domaine du mandrin de tour à denture, ce type de changement de mors crée de toutes nouvelles options pour adapter le mandrin de tour rapidement et facilement à de nouvelles tâches de serrage.
Notre promesse de performance Vos avantages :
Changement rapide de mors sans outil
Entièrement automatisé
Changement de mors complet en moins de 60 secondes
Serrage intérieur et extérieur possible
Équipement adapté à tous les mandrins de tour courants
Met het RAPIDO snelwisselsysteem kunnen spanklauwen in enkele seconden worden verwisseld zonder dat er gereedschap aan te pas komt. Het systeem vermindert de insteltijd voor een volledige set klauwen tot minder dan 60 seconden. Verschillende klemdiameters, onbewerkte en afgewerkte onderdelen kunnen in een mum van tijd betrouwbaar worden vastgeklemd. Gebruiksvriendelijke handling, zelfs met boven het hoofd hangende klauwplaten, en instelling zonder de klauw te hoeven aanpassen. Dankzij de geslepen interfaces haalt het systeem een herhalingsnauwkeurigheid bij het wisselen van max. 0,02 mm. De dubbele vergrendeling zorgt voor maximale veiligheid, zelfs in uitgespannen toestand. RAPIDO kan worden gebruikt op een SCHUNK klauwplaat met passende interface of kan met behulp van een tussenklem achteraf op een bestaande klauwplaat worden gebouwd.
Met het RAPIDO snelwisselsysteem kunnen spanklauwen in enkele seconden worden verwisseld zonder dat er gereedschap aan te pas komt. Het systeem vermindert de insteltijd voor een volledige set klauwen tot minder dan 60 seconden. Verschillende klemdiameters, onbewerkte en afgewerkte onderdelen kunnen in een mum van tijd betrouwbaar worden vastgeklemd. Gebruiksvriendelijke handling, zelfs met boven het hoofd hangende klauwplaten, en instelling zonder de klauw te hoeven aanpassen. Dankzij de geslepen interfaces haalt het systeem een herhalingsnauwkeurigheid bij het wisselen van max. 0,02 mm. De dubbele vergrendeling zorgt voor maximale veiligheid, zelfs in uitgespannen toestand. RAPIDO kan worden gebruikt op een SCHUNK klauwplaat met passende interface of kan met behulp van een tussenklem achteraf op een bestaande klauwplaat worden gebouwd.