MFRR
Magnetic chucks with square pole technology
Square pole magnetic chucks in round design specially designed for milling machining of workpieces on round machine tables. The high holding forces of the magnetic chucks enable secure clamping of the workpiece with optimal accessibility.
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Usinage de pièces sur 5 faces avec un seul montage
Précision accrue grâce à une mise en place unique et meilleure accessibilité de la broche machine - Force de serrage magnétique permanente sur la totalité de la pièce à usiner
Serrage avec faible déformation et vibrations réduites des pièces à usiner - Serrage à vibrations réduites
Surfaces améliorées et précision nettement supérieure - Serrage sans déformation
Aucune déformation et aucune force interne dans la pièce à usiner en raison de la force de serrage - Unité de commande compatible avec le système de commande de la machine
Utilisable également dans les applications automatisées - Conception mono-bloc
Conception compacte et robuste avec grande rigidité - Serrage en quelques secondes
Temps d'équipement min. et augmentation de la productivité - Technologie électro-permanente de pointe pour l'alimentation en énergie en une impulsion pour la magnétisation/démagnétisation
Serrage fiable et efficace du point de vue énergétique des pièces - Large sélection d'accessoires
Possibilités d'adaptation optimales à la tâche de serrage concernée
Options et informations particulières
- Plaques de serrage magnétiques pour tables de machines rondes
Les mandrins magnétiques MFRR sont particulièrement adaptés à l'usinage de pièces de taille moyenne et d'épaisseur moyenne sur des tables de machine rondes. Grâce à la conception des mandrins magnétiques, l'espace disponible sur les tables de machines rondes peut être mieux utilisé qu'avec les mandrins magnétiques carrés. Les mandrins magnétiques MFRR ont des pôles carrés d'une taille de 50 x 50 mm. Cela permet d'utiliser les mêmes extensions de pôles que pour les mandrins magnétiques carrés avec la taille de pôle appropriée.