KEH plus 08 460V/60Hz
Controller
ID 420663
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:Dati tecnici:
Caratteristiche del prodotto:Dati tecnici:
- Connessione: 2x ILME
- Numero di canali: 8
- Collegamento elettronica: 460V/60Hz
- Peso: 13.5 kg
기술 세부 정보
| L [mm] | 530.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connessione | 2x ILME |
| Numero di canali | 8.0 |
| Controllo del piano magnetico | Fino a 8 |
| Tensione di alimentazione | 460V/60Hz |
| Peso [kg] | 13.5 |
La fornitura comprende
Unità di controllo con foglio magnetico sulla parte posteriore, cavo di collegamento a 32A con connettore (5 metri), cavo per facile collegamento PLC (5 metri), d'uso e dichiarazione di conformità CE; senza cavo di collegamento, senza telecomando remoto e senza scatola e cavo