arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBS 160-50-13.5-8

GBS 160-50-13.5-8

Ganascia a gradino

Ident.-Nr. 1373328

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino
  • Interfaccia 1: W-160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 50 x 13,5 mm
  • Fase di serraggio: 8 mm
  • Peso: 1.01 kg
Larghezza [mm] 160.0
Profondità [mm] 13.5
Altezza [mm] 50.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 1.01

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce