arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T1 Z100-A4 유사 그림

FF-T1 Z100-A4

표준 어댑터 플레이트

ID 803010

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 다이렉트 플랜지
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z100
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 4
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 82.6 mm
  • 스핀들 피치 서클: 82.6 mm
  • 높이: 12 mm
  • 관통 구멍: 61 mm
  • 중량: 0.4 kg
Lado da placa Z100
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 4
Círculo de arremesso da placa [mm] 82.6
Círculo de passo do fuso [mm] 82.6
Altura [mm] 12.0
Furo de passagem [mm] 61.0
Peso [kg] 0.4

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem