arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T3 Z115-A5 图片仅供参考

FF-T3 Z115-A5

标准法兰板

ID 806007

标准法兰板

产品特性:
  • 增径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z115
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 5
技术参数:
  • 卡盘节圆: 92 mm
  • 主轴节圆: 104.8 mm
  • 高度: 32 mm
  • 通孔: 72 mm
  • 重量: 2.9 kg
卡盘侧 Z115
机床侧 ISO 702-1 Nr. 5
卡盘节圆 [mm] 92.0
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 32.0
通孔 [mm] 72.0
重量 [kg] 2.9

标配范围
法兰板,安装螺纹