IMS P-IMS
Performance intermediate sleeves
SCHUNK intermediate sleeves allow clamping of several, different shank diameters with just one toolholder. The GZB-S P-IMS Performance intermediate sleeves can be used in the SCHUNK toolholding systems TENDO, TRIBOS, SINO-R, and all standard hydraulic expansion toolholders. During the peripheral cooling the special nozzle geometry ensures optimum and targeted coolant supply or lubrication of the cutting edge.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 용도를 최대로 다양화하고 비용을 최적으로 관리할 수 있음, 하나의 툴 홀더, 다양한 클램핑 직경
중간 슬리브 사용으로 인해 다른 섕크 지름을 한 개의 툴홀더에서 클램핑 가능 - 주변 냉각을 통한 체계적인 냉각
With peripheral cooling for optimized coolant emission, systematic coolant flow and increased tool service life. - 포괄적인 호환성
GZB-S P-IMS 고성능 중간 슬리브는 SCHUNK 툴홀딩 시스템 TENDO, TRIBOS, SINO-R과 모든 표준 유압 확장 툴홀더 및 파워 선반 척에 사용할 수 있습니다. - Weldon 표면이 있는 엔드밀 클램핑
DIN 1835 B 및 DIN 6535 HB에 따라 - 개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
옵션 및 특별 정보
- GZB-S P-IMS 퍼포먼스 중간 슬리브 체결용 토크 렌치 및 어댑터 부착물은 지정된 토크 값이 설정된 별매 액세서리로 제공됩니다.
- 제품이 열 수축 툴홀더에 적합하지 않음을 주의하십시오.