AZB MAZAK CAT 40 45° L1=41,3
Retentieknop
ID 9938222
Retentieknop AZB MAZAK CAT 40 45° L1=41,3
- Retentieknop voor MAZAK ANSI-CAT 40
- Diameter D1: 18.796 mm
- Lengte L1: 41.3 mm
Specifiche tecniche
| D1 [mm] | 18.796 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.446 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 41.3 |
| L2 [mm] | 16.3 |
| L3 [mm] | 11.2 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| 중량 [kg] | 0.052 |
미터식 나사산이 있는 버전
버전
전면에 보어 홀을 통한 씰이 있는 MAZAK ANSI-CAT 40용 고정 손잡이