arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD Illustration similar

AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD

Retention knob

ID 9938210

Disponibile in magazzino
Tornillo de retención AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD
  • Tornillo de retención con taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma AD
  • Diámetro D1: 19 mm
  • Longitud L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 26.0
L3 [mm] 20.0
a [°] 15.0
G1 M16
중량 [kg] 0.079
이전 표준: DIN 69872 A 형식

버전
관통 구멍이 있는 고정 손잡이, DIN ISO 7388-3 AD 형식