arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
S3A-G5 315 Similar a la imagen

S3A-G5 315

Mordaza de agarre de 3 ejes

ID 1471188

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre de 3 ejes
  • Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 315
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 87 x 42.5 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 5.61 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 24.5 - 219 mm
  • Grip-Stufe: 42.5 - 237 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 80.5 - 275 mm
  • Grip-Stufe: 98.5 - 293 mm
Breedte [mm] 160.0
Hoogte [mm] 42.5
Geschikt voor 315
Gewicht [kg] 5.61

Levering
3-assige klem, zonder montageschroeven