arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
S5A-G5 100 Similar a la imagen

S5A-G5 100

Mordaza de agarre de 5 ejes

ID 1471190

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre de 5 ejes
  • Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 100
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 50 x 36 x 50 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 0.3 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 9 - 53 mm
  • Grip-Stufe: 16 - 60 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 33 - 74 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 81 mm
Ancho [mm] 50.0
Altura [mm] 50.0
Indicado para 100
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Mordaza de 5 ejes; sin tornillos de fijación