arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
S5A-G5 250 Similar a la imagen

S5A-G5 250

Mordaza de agarre de 5 ejes

ID 1471200

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre de 5 ejes
  • Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 250
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 72 x 110 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 3.9 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 24 - 146 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 162 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 73 - 198 mm
  • Grip-Stufe: 89 - 214 mm
Ancho [mm] 125.0
Altura [mm] 110.0
Indicado para 250
Peso [kg] 3.9

Etendue de la livraison
Mors 5 axes ; sans vis de fixation