arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-57-6 Similar a la imagen

PEB 50-57-6

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 1315229

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Bloque de polos de 6 vías
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 350,5 x 50 x 57 mm
  • Campo de polos: Séxtuple (1 x 6)
  • Rosca de polo: M8
  • Peso: 8 kg
Length [mm] 350.0
Width [mm] 50.0
Height [mm] 57.0
Weight [kg] 8.0

Scope of delivery
Pole block, fastening screws