STR-S 315
Mordazas intercambiables en bruto con ranura de montaje
ID 1446935
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 315
- Dimensiones: 106 x 160 x 52 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 4.6 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 52.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 315 |
| Poids [kg] | 4.6 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés