arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-B 125-82-40

SGWB-B 125-82-40

Mors réversibles

ID 1395495

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible, mobile
  • Interface 1: W-125-1
  • Interface 2: W-125-2
  • Compatible avec: KSG 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 82 x 40 mm
  • Poids: 2.5 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 82.0
Hauteur [mm] 40.0
Poids [kg] 2.5

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés