GWU-1 100-23
标准手动夹持系统的附件
ID 430224
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 工件支架 – 宽度 100 mm
- 放置工件
- 适用于: KSG 100, KSO 100
- 宽度: 100 mm
- 高度: 23 mm
- 重量: 0.38 kg
技术细节
| Larghezza [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 23.0 |
| Peso [kg] | 0.38 |
La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi