arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GWU-1 100-29.5 Similar a la imagen

GWU-1 100-29.5

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

ID 430024

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Anchura de los soportes de piezas de 100 mm
  • Para la colocación de piezas
  • Indicado para: KSG 100, KSO 100
Datos técnicos:
  • Ancho: 100 mm
  • Altura: 29.5 mm
  • Peso: 0.42 kg
宽度 [mm] 100.0
高度 [mm] 29.5
重量 [kg] 0.42

标配范围
1 套工件支架