arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGV-E 40-64-34.9 图片仅供参考

SGV-E 40-64-34.9

Mordazas regulables

ID 1327116

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza ajustable, lisa
  • Interfaz 1: W-40
  • Interfaz 2: W-SEI
  • Indicado para: KSM2 90
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 40 x 64 x 34,9 mm
  • Peso: 0.9 kg
Ancho [mm] 40.0
Profundidad [mm] 64.0
Altura [mm] 34.9
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.9

Material suministrado
Sistema de mordazas; sin elementos de sujeción