WTR-A 160/3
Mordazas de cambio rápido
ID 1556816
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: Tamaño de la prensa TANDEM BWA 160
- Dimensiones: 72 x 56,8 x 33 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 1 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 56.8 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 33.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 160 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
标配范围
快换爪