KTR 140
Morsetti riportati non lavorati alesati
Ident.-Nr. 1349707
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 140
- Dimensioni: 65 x 70 x 35 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 1.1 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 140 |
| Poids [kg] | 1.1 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés