KRH3
Prensas de sujeción hidráulicas de 3 mordazas
Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento hidráulico, diseño compacto y elevadas fuerzas de sujeción. Está disponible con carrera de sujeción normal y carrera larga.
Denominación
Vantagens – Seus benefícios
- Morsas acionadas de 3 mordentes para peças cilíndricas
Isso reduz a deformação durante a fixação, especialmente com peças de paredes finas - Monitoramento patenteado da posição da castanha base por meio de pressão dinâmica
Saiba se a morsa está aberta ou presa - Controle de presença da peça pela castanha base
Permite o carregamento automatizado da morsa acionada - Morsa acionada de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design quadrado com contorno externo ideal
Ideal para usinagem de 3 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Castanhas base com lingueta e ranhura e serrilhados finos como interface dupla como padrão
Alta flexibilidade das castanhas do sistema - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Casas de força acionadas hidraulicamente para produção em série, agora também disponíveis como morsas de 3 castanhas
A linha de produtos TANDEM sempre foi sinônimo de morsas acionadas de 2 mordentes de alto desempenho. Com o KRH3, a SCHUNK agora está expandindo seu enorme sistema modular, para incluir uma poderosa variante de 3 castanhas. Essas morsas acionadas permitem a fixação de peças cilíndricas com baixa deformação, sem o uso de castanhas de placa especiais e com melhor distribuição de força – uma alternativa compacta aos dispositivos de fixação convencionais. - A grande vantagem desses dispositivos de fixação compactos em comparação com outros dispositivos de fixação são as variantes de equipamentos adicionais, como uma detecção patenteada das posições da castanha base por meio de pressão dinâmica ou a possibilidade de controle de ar através da castanha. Outro destaque é a compatibilidade dos designs mais comuns, de modo que as morsas KSH3 existentes podem ser substituídas 1:1 pelas morsas KRH3.