描述
利点と特長
- SCHUNK モジュラーシステム
標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応 - コーンシール (オプション)
交換インターフェースをクーラント、ほこり、切屑から保護 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能 - デフォルトでターボ機能内蔵
引き込み力が最大 400% 高まることで、機械の性能が最大限活用され、効率が向上 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 共通のクランプピンサイズで、すべての NSE mini モジュールに適合
取り違いや間違った操作をする危険はなし - 「開」および「ロック」位置モニター用の内蔵スライダー
自動化アプリケーションにも導入可能 - すべての空圧式モジュールは、6 bar のシステム圧力で操作可能です。
増圧器の追加は不要 - 腐食のない完全密閉されたモジュール
長寿命、最高の加工信頼性
オプション、その他
- 力とコンパクトさの融合 – 小さなピッチでの引き込み力を大幅に向上させた密閉式小型クランピングモジュール
VERO-S NSE3 mini 90-25 により、SCHUNK は NSE mini 90 とパワフルな NSE3 との差を縮めました。ピストンを介したドライブキネマティクスにより、わずか100 mmという小さなピッチを維持しながらも、著しく高い引き下げ力を達成しています。2つの丸型クランプスライドが密閉性を確保し、汚れやクーラントから内部を確実に保護します。新世代のモデルはまた、モジュール本体の最適化された寸法安定性をにより、大幅に高い傾斜モーメントとせん断力を吸収することができます。NSE3 mini 90-25 は、軽フライス加工や自動マシンローディングなど、コンパクトスペースでの要求の厳しいアプリケーションに最適なソリューションです。