TRIBOS-RM DLS ER 32 Ø12x33.5
Portautensili poligonali
ID 1419497
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
TRIBOS-RM DLS ER 32 Ø12x33.5, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: ER 32
- Versione con vite di regolazione lunghezza definita
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 41.7 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 30 Nm
Información técnica
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Attacco portautensile | ER 32 |
| Portautensile standard | ISO 15488-A |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| Dimensione di serraggio ER | ER 32 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 73.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 41,7 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Coppia min. [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Design a rotazione simmetrica
Versione con vite di regolazione lunghezza definita
Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio
Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta