arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSA plus

KSA plus

Prensa de sujeción por fuerza manuales
Bloque de sujeción de 2 garras con accionamiento manual y construcción compacta, con una elevada fuerza de sujeción y un momento de accionamiento reducido.

Ventajas y beneficios

  • Bloques de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad.
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Diseño de baja altura
    Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK.
  • Contorno exterior optimizado
    Para la mejor accesibilidad lateral y un excelente desprendimiento de las virutas
  • Diseño cuadrado
    Ideal para el mecanizado por 6 caras, con dos dispositivos de sujeción en máquinas de 4 ejes
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Sistema de lubricación optimizado
    Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
  • Mordaza base con lengüeta en cruz o dentado fino, como estándar
    Alta flexibilidad con mordazas superiores
  • Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Fuerza máxima de amortiguación de las garras con bajos torques de apriete.
    Sujeción fiable y variable de piezas por el exterior y el interior
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Sujeción de piezas en espacios reducidos
    Las prensas de sujeción KSA plus de accionamiento manual sujetan y sueltan la pieza con par de giro bajo. El par de giro puede aplicarse manualmente o mecánicamente (p. ej. destornillador inalámbrico). Las piezas se sujetan con precisión en espacios reducidos. Su geometría especial permite una accesibilidad óptima del husillo de la máquina a la pieza.
  • Dependiendo del caso de aplicación, las piezas se sujetan de manera centrada o contra una mordaza fija. Enormes fuerzas de sujeción y una gran rigidez del sistema, para una sujeción duradera y segura.