arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCA 330-104 A8-SV90°

ROTA NCA 330-104 A8-SV90°

Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche

ID 1342607

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

  • Date de fin des ventes: 2024-01-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Conception étanche
  • Perçage: 104 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Force d'actionnement max.: 72 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
  • Poids: 62.7 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 3500.0
Max. clamping force [kN] 160.0
Max. actuating force [kN] 72.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.95
Weight [kg] 62.7