arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCS 500/3 Z380-KV

ROTA NCS 500/3 Z380-KV

관통 구멍 미포함 3죠 파워 척

ID 859060

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-12-31
제품 특징:
  • 3죠 레버 척
  • 완전 밀폐
  • 베이스 죠의 활성 풀다운
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 8.2 mm
  • 피스톤 스트로크: 30 mm
  • 죠 풀다운: 0.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 120 kN
  • 최대 구동력: 60 kN
  • 최대 회전 속도: 1700 1/min
  • 중량: 223 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 15 (Z380)
톱니 텅앤그루브
최대 회전 속도 [1/min] 1700.0
최대 클램핑 포스 [kN] 120.0
최대 구동력 [kN] 60.0
스트로크/죠 [mm] 8.2
죠 풀다운 [mm] 0.5
레버 길이 [mm] 75.5
피스톤 스트로크(H) [mm] 30.0
중량 [kg] 223.0