arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KA GLN1208-IO-01000-A Ilustração semelhante

KA GLN1208-IO-01000-A

cabo

ID 1395479

Atuação do cabo de conexão - compatível com corrente de arrasto e torção, Tamanho da conexão de encaixe: M12, Soquete reto

  • Conexão: M12
  • Número de fios: 8
  • Comprimento do cabo: 10 m
  • Máx. atual: 2 A
Lado do sensor de conexão Soquete reto
Sensor de rosca lateral M12
Conector angular, lado do sensor [°] 0
Lado do gabinete de controle do conector fios de arame abertos
Gabinete de controle de ângulo lateral [°] 0
Número de fios 8.0
Seção transversal do fio [mm²] 0.25
Corrente máxima por fio [A] 2.0
Máx. atual [A] 2.0