arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KA SW16-L 12P-0500 Ilustração semelhante

KA SW16-L 12P-0500

cabo

N.º de identificação 323006

Cabos de conexão, Tamanho da conexão de encaixe: M16, Plugue angular

  • Número de fios: 12
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Máx. atual: 1.5 A
Lado do sensor de conexão Plugue angular
Conector angular, lado do sensor [°] 90
Lado do gabinete de controle do conector fios de arame abertos
Gabinete de controle de ângulo lateral [°] 0
Número de fios 12.0
Seção transversal do fio [mm²] 0.25
Corrente máxima por fio [A] 1.5
Máx. atual [A] 1.5
Versão NPN angular sim