arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EGU 70-EI-N-B Illustrazione simile

EGU 70-EI-N-B

Pinza universale

ID 1491576

Pinza universale EGU, Dimensioni: 70, elettrico, Interfaccia di comunicazione: EtherNet/IP

  • Corsa per griffa: 70 mm
  • Forza di presa minima: 650 N
  • Forza di presa massima: 1300 N
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Temperatura ambiente max.: 55 °C
Stroke per jaw [mm] 70.0
Min. gripping force [N] 650.0
Max. gripping force [N] 1300.0
Max. permissible finger length [mm] 160.0
Max. permissible weight per finger [kg] 1.4
Repeat accuracy (gripping) [mm] 0.03
Repeat accuracy (positioning, unidirectional) [mm] 0.05
Repeat accuracy (positioning, bi-directional) [mm] 0.3
Closing time [s] 1.0
Opening time [s] 1.0
Max. speed (positioning) [mm/s] 70.0
Max. acceleration [mm/s²] 600.0
Weight [kg] 4.4
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class, electronics 67
IP protection class guide/base jaws 40
Cleanroom class ISO 14644-1:2015 5
Length X [mm] 180.0
Width Y [mm] 110.0
Height Z [mm] 122.0
Nominal voltage [V] 24.0
Communication interface EtherNet/IP
BasicGrip nominal current consumption [A] 0.78
BasicGrip max. current consumption [A] 1.92
Logic nominal current consumption [A] 0.16
Logic max. current consumption [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 65.0
Moment My max. [Nm] 105.0
Moment Mz max. [Nm] 80.0
Max. axial force Fz max. [N] 1600.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Precisione di ripetibilità (presa)
è definita come variazione della posizione effettiva durante 100 movimenti consecutivi di chiusura o apertura su un pezzo rigido o un pezzo fisso in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come distribuzione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Tempo di chiusura e apertura (posizionamento)
I tempi di chiusura e apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita alle massime velocità e accelerazioni nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa e si riferiscono al percorso di funzionamento per ganascia e a una corsa nominale del 50%.

Max velocità (posizionamento) e max accelerazione
è la somma aritmetica della velocità e dell'accelerazione che agiscono su ciascuna ganascia.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio, protezione contro la corrosione

Garanzia
24 mesi o 5 milioni di cicli BasicGrip / 3 milioni di cicli StrongGrip (un ciclo consiste in un processo di presa completo: "Apri pinza" e "Chiudi pinza")

La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.