arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WSG 050-110-B Similar a la imagen

WSG 050-110-B

Pinza universal

ID 306120

Garra universal WSG, Tamanho: 50, elétrico, Interface de comunicação: EtherNet TCP/IP, PROFIBUS

  • Curso por castanha: 55 mm
  • Min. força de preensão: 5 N
  • Máx. força de preensão: 80 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Corrente máx. atual: 2 A
  • Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Curso por castanha [mm] 55.0
Min. força de preensão [N] 5.0
Máx. força de preensão [N] 80.0
Peso recomendado da peça [kg] 0.4
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 170.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.3
Precisão de repetição [mm] ± 0.03
Máx. rapidez [mm/s] 420.0
Máx. aceleração [mm/s²] 5000.0
Peso [kg] 1.2
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 50.0
Classe de proteção IP 20
Comprimento X [mm] 146.0
Largura Y [mm] 50.0
Altura Z [mm] 72.5
Corrente nominal [A] 0.9
Máx. atual [A] 2.0
Eletrônica do controlador integrado
Interface de comunicação EtherNet TCP/IP, PROFIBUS
Taxa de dados [Mbit/s] 12.0
Taxa de dados [Mbit/s] 1.0
Interface parametrizada EtherNet TCP/IP
Momento Mx máx. [Nm] 4.0
Momento My máx. [Nm] 4.0
Momento Mz máx. [Nm] 3.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 80.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
Os tempos mínimos de fechamento e abertura são apenas os tempos de movimento dos dedos ou castanhas base no máx. velocidade, máx. aceleração, sem limitação de corrente (corrente máxima), e observância da massa máxima permitida por dedo.

Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Princípio de funcionamento
Guia linear com acionamento por correia

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Material da castanha base
Liga de alumínio, anodizado

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
DVD com instruções de montagem e operação e declaração de incorporação. O WSG 25is é fornecido com um cabo híbrido que transmite alimentação e comunicação. A fonte de alimentação é conectada através de fios abertos, comunicação através de conectores RJ45. O WSG 32 e o 50 incluem, cada um, um cartão de memória integrado e um cabo de programação com conector RJ45.
É necessário um cabo de alimentação para a alimentação de tensão para operação da garra nos tamanhos 32 e 50. Isso não está incluído e deve ser pedido separadamente.