arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
DPZ-plus 125-2-EX Similar a la imagen

DPZ-plus 125-2-EX

Pince universelle étanche

ID 1315511

Pince universelle étanche DPZ-plus, Taille: 125, pneumatique, dans une version pour atmosphères explosives

  • Course par mors : 6 mm
  • Force à la fermeture: 5510 N
  • Force à l'ouverture: 6200 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Course par mors  [mm] 6.0
Force à la fermeture [N] 5510.0
Force à l'ouverture [N] 6200.0
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 6280.0
Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 7008.0
Poids [kg] 3.5
Poids de pièce recommandé [kg] 27.5
Volume du cylindre par course double [cm³] 230.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression de purge d'air min. [bar] 0.2
Pression de purge d'air max. [bar] 0.5
Temps de fermeture [s] 0.25
Temps d'ouverture [s] 0.25
Longueur de doigt max. admissible [mm] 100.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 1.75
Indice de protection IP 67
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.01
Classe salle blanche ISO-14644-1 5
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 1999
Diamètre D [mm] 172.2
Hauteur Z [mm] 76.75
Moment Mx max. [Nm] 90.0
Moment My max. [Nm] 110.0
Moment Mz max. [Nm] 75.0
Force axiale max. Fz max. [N] 2100.0
Version ATEX Oui
Veuillez noter que pour obtenir une protection IP 67, la pince nécessite un tuyau supplémentaire pour évent ou une mise en supression à l'ouverture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice de montage et d'utilisation. Alternativement, un filtre en métal fritté (fourni) monté sur le raccord de surpression peut éviter l'infiltration de particules > 0,12 mm. Cependant, cela réduit la classe de protection à IP 54.
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.

Informations générales concernant la gamme

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Remarque - étanchéité
Veuillez noter que pour obtenir une protection IP 67, la pince nécessite un tuyau supplémentaire pour évent ou une mise en supression à l'ouverture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice de montage et d'utilisation. Alternativement, un filtre en métal fritté (fourni) monté sur le raccord de surpression peut éviter l'infiltration de particules > 0,12 mm. Cependant, cela réduit la classe de protection à IP 54.

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Cinématique à rampe forcée

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
36 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, goupilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P