arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KEH-MGT plus 03 460V/60Hz Abbildung ähnlich

KEH-MGT plus 03 460V/60Hz

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1472409

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit 460 V / 60 Hz
  • Zur Magnetisierung bzw. Entmagnetisierung von MGT Magnetspannfuttern.
  • Passend zu: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
Technische Daten:
  • Abmessungen: 600 x 400 x 200 mm
  • Anzahl Kanäle: 3
  • IP Schutzklasse: 20
  • Spannung: 460 V
  • Frequenz: 60 Hz
  • Gewicht: 20 kg
Largeur [mm] 400.0
Tension secteur [V] 460.0
Fréquence [Hz] 60.0
Nombre de canaux 3.0
Poids [kg] 20.0