GPN M6-T22
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
ID 490621
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Precisie T-sleufmoeren
- Voor nauwkeurige positionering en bevestiging van handmatige klemspanners op de machinetafel.
- Geschikt voor: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Geschikt voor T-groef: 22 mm
- Schroefdraad : M6
- Gewicht: 0.1 kg
Specifiche tecniche
| Schroefdraad | M6 |
|---|---|
| Geschikt voor T-groef [mm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Levering
Precisie T-groefmoeren, inclusief schroeven