arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
DDF-I-050-S-V1-P1 Similar a la imagen

DDF-I-050-S-V1-P1

ID 325062

Distribuidor rotatorio DDF-I, Tamaño: 050

  • Número de pasos de fluido: 1
  • Número de señales eléctricas: 4
  • Peso de la pieza: 20 kg
  • Fuerza Fz máx.: 800 N
  • Fuerza Fd máx.: 4000 N
推奨ハンドリング重量 [kg] 20.0
最大駆動速度 [1/min] 120.0
回転の最大速度 [°/s] 720.0
連続トルク [Nm] 2.5
開始トルク [Nm] 3.5
旋回動作 [°] > 360
重量 [kg] 1.9
ロボット側接続 ISO 9409-1-50-4-M6
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
空圧フィードスルーの数 1.0
負圧フィードスルーの数 1.0
1 接続あたりの最大圧力 [bar] 10.0
6 bar 時の流量 (チャンネル毎) [l/min] 500.0
電圧 [V DC] 48.0
電流 [A] 0.5
電圧 [V DC] 48.0
電流 [A] 4.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 60.0
トルク My 最大 [Nm] 60.0
モーメント Mz最大 [Nm] 40.0
力 Fz 最大 [N] 800.0
力 Fd 最大 [N] 4000.0
最大横方向力 Fq (最大) [N] 200.0
PROFIBUS インストールでの DDF-I の使用
設計によっては、BUS インストール用信号ケーブルの一般的な規格に完全には適合しない場合があります。また、信号伝搬時間、信号の減衰のいずれも、正確に定義できません (詳細については、取扱説明書をご覧ください)。
PROFIBUS 信号の最適な送信には、次の対策が推奨されます。
  • システムの設計段階のなるべく早い段階で、スリップリング下流のの接続機器数を制限し、ケーブルの長さを最小に維持してください。
  • それでも重度の反射が発生する場合、送信速度を低下させるか、専用のデバイスを設置して、滑り接触 (電源レールブースター) を使用して通信信号の送信の準備をする必要があります。
  • モデルシリーズに関する一般注意事項

    厳しい環境条件
    厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

    ハンドリング重量
    フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

    型式
    標準化されたISO 9409 インターフェース (ロボット側)

    メディアの伝送
    空圧、真空、およびバス信号

    ハウジング
    高強度、硬質コーティングアルミ合金製

    納品内容
    取り扱いおよびメンテナンス説明書、適合宣言書

    保証
    24 カ月