KLM 300-H250
N.º de identificação 314566
- Máx. derrame: 250 mm
Detalhes técnicos
| Carrera [mm] | 250.0 |
|---|---|
| Fuerza de extensión [N] | 753.0 |
| Fuerza de retracción [N] | 633.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.03 |
| Diámetro del pistón [mm] | 40.0 |
| Diámetro de la barra [mm] | 16.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Volumen del cilindro/10 mm por carrera doble [cm³] | 12.57 |
| Longitud total [mm] | 724.0 |
| Clase de protección IP | 40 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Normativa para sala blanca ISO 14644-1 | 6 |
| Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 | 1999 |
| Peso [kg] | 12.7 |
| Concepto de accionamiento | Cilindro con vástago del pistón |
| Longitud X [mm] | 724.0 |
| Anchura Y [mm] | 105.0 |
| Altura Z [mm] | 85.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 54.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 415.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 415.0 |
| Holgura N (para carga de momentos) [mm] | 61.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 1870.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores máximos para cargas individuales. Si se dan varias fuerzas o pares al mismo tiempo, será posible calcular la aplicación con el Toolbox. La fuerza Fy solo puede calcularse con el Toolbox.
Información general sobre la serie
Precisión de repetición
se define como la variación de las posiciones finales en 100 ciclos de giro consecutivos.
Tiempo de desplazamiento
representan los tiempos de movimiento netos del carro o de la carcasa. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción SPS, no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Carrera
es la carrera nominal máxima de la unidad. Puede reducirse por ambos lados con los amortiguadores.
Diseño o cálculo de control
Para la configuración o el cálculo de control de las unidades, recomendamos emplear el software en línea Toolbox. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.
Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Guía
Guía de casquillos esféricos
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Material suministrado
Amortiguador y accionamiento para detectores de proximidad
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición