arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EPM 48-90 Similar a la imagen

EPM 48-90

Gantry EPM, Tamaño: 48, eléctrico, Accionamiento directo lineal, guía de bolas de precisión

  • Carrera máx.: 1290 mm
  • Fuerza de accionamiento máx.: 580 kN
  • Corriente nominal: 6.5 A
Carrera máx. [mm] 1290.0
Fuerza de accionamiento máx. [kN] 580.0
Fuerza nominal [kN] 257.0
Precisión de repetición [mm] 0.1
Velocidad máx. [°/s] 2.3
Aceleración máx. [°/s²] 82.0
Corriente máx. [A] 15.0
Carga útil máx. (horizontal) [g] 50.0
Concepto de accionamiento Accionamiento directo lineal
Momento Mx máx. [Nm] 250.0
Momento My máx. [Nm] 500.0
Momento Mz máx. [Nm] 500.0
Fuerza Fy máx. [kN] 4200.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

安全に関するメモ
注意: 磁界! これは、特にペースメーカーや補聴器などの医療機器を装着している人に該当します。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットには必須です。そうでない場合は、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

周囲条件
このモジュールは特に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。その他の周囲条件がある場合も、シュンクでは、ユニット保護のための各種のオプションをご用意しています。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ガイド
精密ボールトラック

保証
24 カ月