SWO-KF14-A
Módulo de paso eléctrico
Ident.-Nr. 9961307
Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: KF19, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador
- Número de señales eléctricas: 14
Technische Details
| Vhodné pro | Adaptér pro rychlovýměnný systém |
|---|---|
| Schéma šroubování | K |
| Typ přenosu | Signál |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.12 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP65 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 14.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 3.0 |
| Stejnosměrný proud [V DC] | 50.0 |
| Elektrické připojení | Otvor M16, 19kolíkový |
| Výstup elektrického připojení | radiální |
| Zvláštní vlastnosti | Otočný kódovací spínač pro kódování nástrojů pro 0-16 nástrojů. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.