GZB-S Ø8 Ø2.5 PK
Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
ID 206252
GZB-S Ø8 Ø2.5 PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
- Refrigerazione periferica
- Diametro di serraggio: 2.5 mm
- Diametro esterno: 8 mm
- Lunghezza: 37 mm
Información técnica
| Tecnologia | Bussole di riduzione con refrigerazione periferica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 8 PK |
| Diametro di serraggio D1 | 2.5 mm |
| Diametro esterno D2 | 8 mm |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 37 mm / 1.5" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 37.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Refrigerazione periferica
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta