arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFV 510-A20 Similar a la imagen

FFV 510-A20

Placa adaptadora estándar

ID 836072

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z510
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 20
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 580 mm
  • Círculo de paso del husillo: 463.6 mm
  • Altura: 50 mm
  • Paso de barra: 325 mm
  • Peso: 62.7 kg
Lado del chuck Z510
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 20
Círculo de paso de mandril [mm] 580.0
Círculo de paso del husillo [mm] 463.6
Altura [mm] 50.0
Paso de barra [mm] 325.0
Peso [kg] 62.7

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación