FFV Z415-A11
Placa adaptadora estándar
ID 836061
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z415
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 11
- Círculo de paso de mandril: 474 mm
- Círculo de paso del husillo: 235 mm
- Altura: 35 mm
- Paso de barra: 193 mm
- Peso: 38.6 kg
Información técnica
| Chuck side | Z415 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Chuck pitch circle [mm] | 474.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 235.0 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Through-hole [mm] | 193.0 |
| Weight [kg] | 38.6 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws